ZHCAC41 February 2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C
在大多数情况下,需要将输入信号传递到 CLB 逻辑块。通常,需要考虑三类信号:
使用 CLB 全局和本地多路复用器与器件上的不同 XBAR 相结合,可以将这些输入信号连接到八个 CLB 逻辑块输入。有关更多信息,请参阅器件专用 TRM。
通常有多条路径可用于将 CLB 逻辑块连接到输入信号。#GUID-5A2A93AB-01A5-45BF-A9AF-CC98719FCAD4/GUID-24363CE4-8A11-4C0D-986A-BE826FBF314C 列出了将这些信号引入 CLB 逻辑块边界的推荐路径。
| 输入信号类型 | 推荐的输入路径 |
|---|---|
| 外部串行总线信号(例如,串行总线时钟、帧和数据信号) | GPIO 引脚 ⇨ CLB 输入 XBAR 1 ⇨ CLB 本地多路复用器 ⇨ CLB 输入 |
| 内部片上外设信号(例如,使用 PWMnA 生成的时钟信号) | 外设信号 ⇨ CLB 全局多路复用器或 CLB 本地多路复用器 ⇨ CLB 输入 |
| 由 CPU 直接控制的自定义信号 | 存储器映射 GPREG 位 ⇨ CLB 输入 |