ZHCAC41 February 2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C
本节说明了如何测试为基于 CLB 的 TDM-8 示例提供的 Code Composer Studio™ 示例工程。我们在 F280025C controlCARD (TMDSCNCD280025C) 上测试了该示例。但是,代码可轻松移植到任何其他支持 CLB 类型 2 及更高版本的 MCU。
出于测试目的,使用单独的 F28388D MCU 通过 McBSP 端口生成测试 TDM-8 流。F28388D 还接收来自 CLB 的 TDM-8 流并检查错误。此测试使用 F28388D controlCARD (TMDSCNCD28388D)。
在此测试中,F28388D 配置为在 200MHz 下运行,McBSP 在 12.5MHz 下生成 TDM 波形。F280025C 配置为在最大 100MHz 下运行。
#GUID-BBB8AD90-7C99-467E-9460-73ADEA3AF54C 显示了测试 TDM-8 示例所需的设置。