ZHCAC41 February 2023 TMS320F280025C
为了测试数据完整性,F28388D 向 F280025C 发送递增的数据模式。F280025C 根据预期数据检查传入数据,如果检测到任何错误,则生成一个标志。F280025C 将所有接收到的数据回传到 F28388D。最后,F28388D 检查所有传入数据是否有错误。#FIG_ASM_RKF_2VB 显示了正在进行的 F28388D 监测的快照。请注意,F280025C 或 F28388D 在整个 32 位范围发送过程中未检测到错误。
图 3-17 F28388D 监测传入的 TDM 流量