ZHCAC41 February 2023 TMS320F280025C
设计 CLB 逻辑是该过程中最复杂的一步。要最终确定设计,需要多次迭代逻辑设计、仿真和测试。
对 CLB 逻辑块进行编程的简单方法是利用 CLB 工具。借助 CLB 工具,用户可以为每个 CLB 逻辑块输入选择输入滤波器选项,连接每个 CLB 块中的子模块,对 FSM 块、高级控制器 (HLC) 和其他逻辑块进行编程,以及轻松地将逻辑块逻辑复制到其他逻辑块。用户还可以使用该工具来设置逻辑块逻辑的仿真。CLB 工具将实时标记逻辑设计中的任何潜在问题,例如不受支持的逻辑连接和无效的 FSM 公式。
CLB 根据使用“SysConfig”图形用户界面 (GUI),它是 Code Composer Studio™ (CCS) 的一部分。借助 SysConfig,用户还可以配置 MCU 的输入和输出 XBAR 以及对 MCU 外设进行编程。
更多有关 CLB 工具和 SysConfig 的信息,请参阅以下资源: