ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

测试输出建立时间和保持时间

来自 CLB 的输出 CCSI 总线中的一个关键考虑因素是接收器件看到的预期建立时间和保持时间。为了测量建立时间和保持时间,使用一个示波器来持续捕获 CLB 的输出。

如#FIG_G1W_ZKM_2VB 所示,CLB 输出的最短建立时间约为 55ns,足以满足 LP5891-Q1 LED 驱动器所需的 10ns 建立时间。请注意 CLB_SOUT_1 输出中的变化。如GUID-79F8AA78-FEA1-4BD7-98A3-F994723C7C21.html#GUID-79F8AA78-FEA1-4BD7-98A3-F994723C7C21所述,这是由于更新串行器输出时内部延迟的变化所致。可以通过在传递到 CLB_SOUT 之前锁存串行器输出来消除干扰。但是,鉴于最终输出具有足够的建立时间来满足 LP5891-Q1 LED 驱动器要求,所以不使用此方法。

保持时间至少为 SCLK 周期的一半。

GUID-20221017-SS0I-VH8X-BGSW-392NJFJDXQ2V-low.png图 4-21 LED 驱动器示例建立时间和保持时间