ZHCAC41 February   2023 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1 , TMS320F280025C

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2串行端口设计方法
    1. 2.1 步骤 1:了解设计要求
    2. 2.2 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
      1. 2.2.1 GPIO 输入限定
      2. 2.2.2 CLB 输入设置
    3. 2.3 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
      1. 2.3.1 同步输出信号
      2. 2.3.2 输出信号调节
    4. 2.4 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 2.4.1 资源分配
      2. 2.4.2 在 CLB FIFO 和 MCU RAM 之间交换数据
      3. 2.4.3 CLB 逻辑状态和触发标志
        1. 2.4.3.1 状态/标志位
        2. 2.4.3.2 触发位
    5. 2.5 步骤 5 :仿真逻辑设计
    6. 2.6 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
  5. 3示例 A:在音频应用中使用 CLB 输入和输出 TDM 流
    1. 3.1 示例概述
    2. 3.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 3.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 3.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 3.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 3.5.1 资源分配
      2. 3.5.2 TDM 字计数器
      3. 3.5.3 FSYNC 和 DATA1 输出同步
    6. 3.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 3.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 3.7.1 硬件设置和连接
      2. 3.7.2 软件设置
      3. 3.7.3 测试输出建立时间和保持时间
      4. 3.7.4 测试数据完整性
  6. 4示例 B:在照明应用中使用 CLB 为 LED 驱动器实施定制通信总线
    1. 4.1 示例概述
    2. 4.2 步骤 1:了解设计要求
    3. 4.3 步骤 2:识别至 CLB 逻辑块的所需输入
    4. 4.4 步骤 3:识别来自 CLB 逻辑的所需输出
    5. 4.5 步骤 4:设计 CLB 逻辑
      1. 4.5.1 TX 逻辑块逻辑
      2. 4.5.2 RX 逻辑块逻辑
      3. 4.5.3 数据时钟
    6. 4.6 步骤 5 :仿真逻辑设计
    7. 4.7 步骤 6 :测试 CLB 逻辑
      1. 4.7.1 硬件设置和连接
      2. 4.7.2 软件设置
      3. 4.7.3 测试输出建立时间和保持时间
  7. 5参考文献

资源分配

CLB 逻辑块资源分配如下:

  • COUNTER0 用于接收输入数据。它在串行器模式下运行。DATA_IN 在 BCLK_IN 下降沿移入。
  • COUNTER1 用于输出发送数据。它在串行器模式下运行。COUNTER1 在 BCLK_IN 上升沿移入。
  • COUNTER2 用于对 BCLK_IN 上的下降沿进行计数。它在正常计数器模式下运行。当检测到 FSYNC + BCLK(低沿)条件或位计数达到 32 时,它会复位。
  • LUT1 用于复位 FSYNC_IN 和字边界上的 COUNTER2。FSYNC_IN 与 BCLK_IN 下降沿进行逻辑与运算,确保只在 FSYNC_IN 有效时对其采样。LUT1 还会触发 HLC 从 PULL FIFO 中拉取新数据。
  • FSM1 用于在接收/发送 4 个 32 位字后向 HLC 生成事件。当检测到 FSYNC_IN 时,对其计数进行复位。
  • 当检测到 FSYNC_IN 时,LUT0 和 FSM0 用于生成 FSYNC_OUT 信号。FSYNC_OUT 信号与 BCLK_IN 上升沿对齐。请注意,FSYNC_OUT 不是 FSYNC_IN 的直通信号,因为这不是设计要求。
  • FSM2 用于将输出 DATA1_OUT 信号与 BCLK_IN 上升沿对齐。
  • HLC 用于在 CLB 推挽 FIFO 和两个串行器计数器(COUNTER0 和 COUNTER1)之间移动数据。当接收/发送 4 个 32 位字时,还会向 CPU 生成一个中断。