ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
TAS3251 器件支持多种选项来生成所需的时钟,如 图 7-2 所示。
PLL 的时钟需要一个源基准时钟。此时钟可源自外部输入的 SCLK 或 MCLK,亦可配置 GPIO 引脚作为时钟源。
PLL 参考时钟的源参考时钟通过对 P0-R13 中 D[6:4] 的 SRCREF 值进行编程来选择。TAS3251 器件提供多个可编程时钟分频器来实现各种采样速率。请参阅 图 7-2。
如果不需要 PLL 功能,请将 P0-R4 上 D[0] 的 PLLEN 值设置为 0。在这种情况下,需要外部控制器时钟。
| 时钟多路复用器 | ||
|---|---|---|
| 寄存器 | 功能 | 位 |
| SREF | PLL 基准 | B0-P0-R13-D[6:4] |
| DDSP | 时钟分频器 | B0-P0-R27-D[6:0] |
| DSCLK | 外部 SCLK 分频器 | B0-P0-R32-D[6:0] |
| DLRK | 外部 LRCK/FS 分频 | B0-P0-R33-D[7:0] |