ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
TAS3251 输出功率级 PWM 发生器通过独特的导通和关断行为,尽可能减少爆裂声和咔嗒声。该序列使用 C_START 引脚上的定时电容器,将 PWM 切换电压斜升至满 PVDD 电压。建议在 C_START 引脚与 GND 之间连接一个 10nF 电容器,以获得最佳爆裂声和咔嗒声效果。可以通过将电容增加至最高 470nF,来延长启动时间。