ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
TAS3251 器件将四个主要构建块集成到单个内聚的器件中,可更大限度地提高声音质量、灵活性和易用性。其中包括:
该器件需要三个电源才能正常工作。一个用于低电压电路和 DAC 的 3.3V 导轨,一个用于放大器栅极驱动的 12V 导轨,以及 PVDD,用于为音频放大器的输出级提供电源。这些电源的工作范围如建议运行条件 中所示。
器件的通信和控制接口使用 I2C。此外,还提供了扬声器放大器故障输出,用于通知系统控制器发生过热、过流或欠压事件。
µCDSP 音频处理内核通过可配置的 DSP 程序进行了预编程。TI.com 上提供的 PurePath Console 3 软件及 TAS3251 应用程序提供了控制和调优预编程音频处理流程的工具。