ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| fSCLK | SCL 频率 | 1.024 | MHz | |
| tSCLK | SCLK 周期 | 40 | ns | |
| tSCLKL | SCLK 脉冲宽度,低电平 | 16 | ns | |
| tSCLKH | SCLK 脉冲宽度,高电平 | 16 | ns | |
| tSL | SCLK 上升至 LRCK/FS 边沿 | 8 | ns | |
| tLS | LRCK/SCLK 边沿到 FS 上升沿 | 8 | ns | |
| tSU | SCLK 上升沿之前的数据建立时间 | 8 | ns | |
| tDH | SCLK 上升沿之后的数据保持时间 | 8 | ns | |
| tDFS | SCLK 下降沿的数据延迟时间 | 15 | ns | |