ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
熟悉的立体声运行模式使用 TAS3251 器件放大两个独立的信号,它们分别代表立体声信号的左右两个部分。这些放大的左右音频信号通过差动输出对输出,分别显示为 SPK_OUTA± 和 SPK_OUTB±。SPK_OUTx 输出上呈现的音频数据的路由可以根据使用的音频处理流程以及寄存器 P0-R42-D[5:4] 和 P0-R42-D[1:0] 的配置进行更改。熟悉的立体声运行模式如以下内容所示。
默认情况下,TAS3251 器件配置为在通道 A 输出端输出 A I2S 输入的右帧,在通道 B 输出端输出左帧。