ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
所有测量均在以下条件下进行:音频频率 = 1kHz,PVDD_X = 36V,GVDD_X = 12V,RL = 2Ω,fS = 600kHz,ROC = 22kΩ,TC = 75°C,输出滤波器:LDEM = 10μH,CDEM = 1µF,MODE = 1,输出在 LC 滤波器之后并联,AES17 + AUX-0025 测量滤波器,除非另有说明。

| TC = 75°C |

| THD + N = 10% | TC = 75°C | |

| TC = 75°C |

| THD + N = 10% |

| RL = 3Ω | TC = 75°C |

| THD + N = 1% | TC = 75°C |

| TC = 75°C |

| TC = 75°C | VREF = 25.46V | FFT = 16384 | |
| AUX-0025 滤波器 | 80kHz 分析仪 BW | ||