ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
交换标志用于将音频系数从主机存储器复制到 DSP 存储器。交换标志功能对于保持 BQ 的稳定性非常重要。BQ 是具有 5 个系数的闭环系统。为了避免在两个不同滤波器之间更新切换时 BQ 出现不稳定,应在一个音频采样周期内更新所有五个参数。内部交换标志确保每个滤波器的所有 5 个系数都从主机存储器传输到 DSP 存储器在一个音频采样周期内完成。交换标志会保持高电平,直到整个主机缓冲器传输到 DSP 存储器。当交换标志为高电平时,不应更新主机缓冲器。
簿 0x8C 中高于 0x1B 的页且寄存器为 0x58 的所有写入都需要交换标志。交换标志位于簿 0x8C、页 0x05 页 0x01 和寄存器 0x7C 中,必须设置为 0x00 00 00 01 才能交换。