ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
许多系统使用低噪声稳压器为 DAC_AVDD 和 DAC_DVDD 提供 3.3V 电压。DAC_MUTE 引脚可以利用该功能测量系统电源的预稳压输出 (3.3 V),以便在 PVDD 电源放电之前将输出静音。图 7-17 展示了如何配置系统以使用 DAC_MUTE 引脚。DAC_MUTE 引脚也可与系统微控制器、DSP 或电源的 GPIO 引脚并联使用。
图 7-17 DAC_MUTE 应用示意图