旁路和去耦电容器应尽量靠近电源引脚放置,以确保稳定性并获得最佳性能。这适用于 DVDD、AVDD、CPVDD 和 PVDD。
TAS3251 的 PVDD 线路上的小旁路电容器必须尽可能靠近 PVDD 引脚放置。这些器件远离引脚放置不仅会增加系统中的电磁干扰,还会对器件的可靠性造成负面影响。如果这些元件距离 TAS3251 器件太远,则会使输出引脚上出现振铃,导致输出引脚上的电压超出 节 6.1 表中列出的最大允许额定值,从而损坏器件。因此,PVDD 网络中的电容器与其相关 PVDD 引脚的距离不得远于 节 8.3.2 中示例布局所示的距离。