ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
可以选择基准电压范围(低基准范围或高基准范围)来优化 ADC 性能。需对电压范围进行编程,以便匹配基准电压(例如 2.5V 或 4.096V)。低电压范围接受 0.5V 至 2.75V 的电压,高电压范围接受 1V 至 AVDD1 – AVSS 的电压。在范围重叠的情况下(例如 2.5V),请使用低基准范围以获得出色的性能。对 GEN_CFG1 寄存器的 REF_RNG 位进行编程以选择基准电压范围。选择高基准范围时,输入范围强制为 VIN = ±VREF。