ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
为了实现数据表性能,请使用最小四层 PCB 板,其内层专用于接地平面和电源平面。应使用一个或多个电源平面将电源连接到 ADC。通过在单个不间断接地平面上组合模拟和数字接地,可实现出色性能。但在某些布局几何形状中,需要使用单独的模拟和数字接地来将数字电流引导至远离模拟接地的位置。有噪声的数字电流包括脉冲 LED 指示灯、继电器等等。在这种情况下,请考虑为这些数字电流提供单独的接地返回路径。当使用单独的模拟和数字接地时,应在 ADC 处接地。
顶层和底层对模拟和数字信号进行布线。在整个信号链中将输入信号布线为匹配的差分对,以减少差分噪声耦合。避免数字信号与模拟信号交叉或相邻放置。将 ADC 时钟输入信号与 SPI、帧同步信号和其他时钟信号分开,以免出现耦合(可能导致抖动)。
将电压基准靠近 ADC 放置。调整基准的方向,使基准接地引脚靠近 ADC REFN 引脚,并从 ADC REFN 直接连接到基准接地引脚。将基准输入电容器靠近 ADC 基准输入引脚放置。将信号输入旁路电容器靠近 ADC 输入端放置。应优化差分输入电容器相对于每个输入端到接地端之间电容器位置的位置。
图 9-6 展示了采用 SPI 连接的 ADS117L18 布局示例。模拟输入差分电容器为 2.2nF C0G 电介质电容器。模拟输入共模电容器为 220pF C0G 电介质电容器。差分输入电容器靠近模拟输入引脚放置。输入驱动器位于 PCB 的顶部和底部以节省空间。
10Ω 电阻器与数字输出串联使用以增大 40Ω 驱动器输出阻抗,从而降低 PCB 布线中发生振铃的可能性。用于 DOUTx/DINx/GPIOx 引脚(引脚 10 至 13)的下拉电阻器可防止这些引脚在编程为输入时悬空。