ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
ADC 支持两种数据格式:双极和单极,可通过每个通道的 CHn_CFG1 寄存器的 CHn_FORMAT 位编程。双极格式表示正负信号范围,数据以二进制补码格式编码,MSB 符号位在前。单极格式仅表示正信号范围,采用直接二进制格式编码。负信号范围的数据值被钳位为 0。正范围信号的完整 16 位分辨率由单极格式提供。表 7-11 显示了数据定标。当信号超过最小/最大输入范围时,转换数据削波至最小/最大代码值。
| 输入电压 VIN (V)(1) | 输出数据(2) | |
|---|---|---|
| 标准范围 | 扩展范围 | |
| 1.25 · k · VREF · (215 – 1) / 215 | 7FFFh | 7FFFh |
| k · VREF · (215 – 1) / 215 | 6666h | |
| k · VREF / 215 | 0001h | 0001h |
| 0 | 0000h | 0000h |
| –k · VREF / 215 | FFFFh | FFFFh |
| –k · VREF | 8000h | 999Ah |
| –1.25 · k · VREF | 8000h | |
| 输入电压 VIN (V)(1) | 输出数据(2) | |
|---|---|---|
| 标准范围 | 扩展范围 | |
| 1.25 · k · VREF | FFFFh | FFFFh |
| k · VREF | CCCCh | |
| k · VREF / 216 | 0001h | 0001h |
| ≤0 | 0000h | 0000h |