ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
在硬件编程模式下,对器件进行编程的方式是将引脚搭接至 IOVDD、DGND 或悬空,也可以将其连接到控制器 I/O 以根据需要更改 ADC 配置。通过将 MODE 引脚悬空或接地(在这种情况下会禁用 SPI 编程)来选择硬件编程。图 7-43 和表 7-15 显示了硬件引脚和引脚功能。并非所有器件选项都在硬件模式下可用。有关 SPI 编程的详细信息,请参阅 SPI 编程 部分。
| 引脚 | 编号 | 说明 | 状态(1) | 功能 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式 | 54 | SPI 或硬件编程模式 | 0 | 硬件编程,所有缓冲器均开启 | ||
| 1 | SPI 编程 | |||||
| F | 硬件编程,所有缓冲器均关闭 | |||||
| CS/SPEED | 55 | 速度模式 | 0 | 低速模式 | ||
| 1 | 最大速度模式 | |||||
| F | 中速模式 | |||||
| SCLK/FLTR | 56 | 滤波器类型 | 0 | 宽带滤波器 | ||
| 1 | 低延迟 sinc4 滤波器 | |||||
| F | 低延迟 sinc4 + sinc1 滤波器 | |||||
| SDO/OSR1 SDI/OSR0 |
2.1 | 滤波器 OSR | OSR1/OSR0 | 宽带滤波器 | SINC4 滤波器 | SINC4 + SINC1 滤波器 |
| 00 | 32 | 12 | 64 | |||
| 01 | 64 | 16 | 128 | |||
| 0F | 128 | 24 | 320 | |||
| 10 | 256 | 32 | 640 | |||
| 11 | 512 | 64 | 1280 | |||
| 1F | 1024 | 128 | 3200 | |||
| F0 | 2048 | 256 | 6400 | |||
| F1 | 4096 | 1024 | 12800 | |||
| FF | 4096 | 4096 | 32000 | |||
| GPIO0/TDM | 3 | 数据端口 TDM | 0 | 无 TDM,四个或八个数据通路(使用所有 DOUTx 引脚) | ||
| 1 | ADS117L18:一个数据通路(DOUT0 引脚) | |||||
| F | ADS117L14:一个数据通路(DOUT0 引脚) ADS117L18:两个数据通路(DOUT0 和 DOUT1 引脚) |
|||||
| GPIO1/HDR | 4 | 数据端口标头 | 0 | (仅)16 个数据位 | ||
| 1 | STATUS 标头字节 + 16 个数据位 | |||||
| F | STATUS 标头字节 + 16 个数据位 + CRC 字节 | |||||
该器件在上电和器件复位时通过弱驱动器 (ZOUT = 25kΩ) 施加脉冲来读取引脚。确保在上电或复位之前建立引脚电平。如果检测到悬空情况,该器件会将引脚驱动至低电平,以防止引脚在正常运行期间悬空。读取引脚后,直到下次上电或复位周期才会确认引脚的更改。
由于该器件会施加脉冲来读取引脚,因此悬空状态会限制外部引脚电容和外部漏电流。逻辑 1 和 0 输入条件也会限制最大上拉和下拉电阻。图 7-44 显示了每种状态的电气限制。为了进行正确的引脚模式检测,请勿将其他器件的悬空输入连接在一起。
硬件模式下不可用的编程选项采用 SPI 寄存器的默认值。如需了解这些默认值,请参阅寄存器映射 部分。表 7-18 展示了 SPI 默认值的例外情况。
| 功能 | 硬件模式默认值 |
|---|---|
| 时钟模式 | 外部时钟 |
| 基准范围 | 高基准范围 |
| 数模转换器 (VCM) 输出 | 启用 |