ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
信噪比 (SNR) 是在满量程交流输入信号条件下对噪声性能的衡量。对于 SNR 测量,使用一个 –0.2dBFS、1kHz 测试信号,其 VCM 等于 1/2 Vs 电压。如方程式 12 所示,SNR 是输入信号的 rms 值与从 ADC 输出样本的 FFT 结果得出的所有其他频率分量的平方和根之比。SNR 计算中不包括原始信号的直流和谐波。如果由于非相干采样而使用 FFT 窗口函数,则会在计算 SNR 时移除原始信号附近的频谱泄漏频段。
其中: