ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
sinc3 滤波器模式是一种单级滤波器。sinc3 滤波器提供多个数据速率选项(包括 400SPS、60SPS 和 50SPS)来实现线路周期噪声抑制。在低速模式下将 ADC 时钟减慢到 10/50 x 3.2MHz = 0.64MHz 可实现 10SPS。由于频率响应陷波的宽度较大,因此可实现出色的线频 NMRR 和 CMRR。表 7-5 总结了 sinc3 滤波器的特性。
| 模式 | fCLK (MHz) | OSR | 数据速率 (SPS) | –3dB 频率 (Hz) | 延迟 (ms) | 第一个零位处的 NMRR (dB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% 时钟容差 | 6% 时钟容差 | ||||||
| 最大速度 | 32.768 | 26667 | 614.4 | 161.3 | 4.88 | 100 | 71 |
| 高速 | 25.6 | 480 | 126 | 6.25 | |||
| 中速 | 12.8 | 240 | 63.0 | 12.5 | |||
| 低速 | 3.2 | 60 | 15.7 | 50.0 | |||
| 最大速度 | 32.768 | 32000 | 512 | 134 | 5.86 | 100 | 71 |
| 高速 | 25.6 | 400 | 105 | 7.50 | |||
| 中速 | 12.8 | 200 | 252 | 15 | |||
| 低速 | 3.2 | 50 | 13.1 | 60.0 | |||
图 7-21 展示了 sinc3 滤波器的频率响应 (OSR = 32000)。图 7-22 显示了 0.9 至 1.1 · fIN / fDATA 区域的详细响应。
图 7-21 Sinc3 频率响应
图 7-22 详细的 Sinc3 频率响应 (OSR = 32000)