ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
共模抑制比 (CMRR) 指定 ADC 抑制共模输入信号的能力。CMRR 表示为直流和交流参数。为了测量 CMRR (dc),需要施加三个共模测试电压,并在外部将输入短接在一起。这些测试电压等于 AVSS + 50mV、(AVDD1 + AVSS) / 2 和 AVDD1 – 50mV。记录的是 ADC 失调电压的最大变化与共模测试电压的变化。方程式 12 表示 CMRR (dc) 的计算方法。
其中:
为测量 CMRR (ac),在 95% 满量程范围的各种测试频率下施加交流共模信号。在施加共模信号的情况下可根据 ADC 数据计算得出 FFT。如方程式 7 所示,频谱中九个最大幅值杂散频率的乘方求和。然后,这些频率与共模测试信号的幅值相关。
其中: