ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
调制器是开关电容器三阶架构,可实现出色的噪声和线性性能并具有低功耗。与大多数调制器一样,当高振幅信号或带外信号超出范围时,可能会发生调制器饱和。饱和时,带内信号仍会转换,但本底噪声会增加。图 7-11 展示了为避免调制器饱和以及噪声增加而设定的带外信号振幅限制。直流和带内信号的振幅限制比满量程范围高 1dB。
调制器饱和由每个通道的数据端口状态标头的 MOD_FLAG 位进行报告。在转换期间会锁存饱和状态并在每次进行新的转换时更新。可在 ADC 输入端使用模拟滤波器来过滤带外信号,以防止噪声增加。典型应用 部分展示了一个四阶带宽限制抗混叠滤波器的示例。