ADS117L14
- 同时测量四个或八个通道
- 宽带滤波器模式:高达 512kSPS
- 线性相位响应
- ±0.0004dB 通带纹波
- 106dB 阻带衰减
- 低延迟滤波器模式:高达 1365kSPS
- 3.9µs 转换延迟
- 功率可扩展速度模式:
- 最大速度:21mW/通道 (512kSPS/1365kSPS)
- 高速:16mW/通道 (400kSPS/1067kSPS)
- 中速:9mW/通道 (200kSPS/533kSPS)
- 低速:3mW/通道 (50kSPS/133kSPS)
- 高精度:
- 200kSPS 时的 SNR:97.7dB(典型值)
- THD:-115dB(典型值)
- INL:0.5LSB(典型值)
- 偏移漂移:60nV/°C(典型值)
- 增益漂移:1ppm/°C 的 FSR (典型值)
- 预充电缓冲信号输入
- 双极或单极电源供电
- ±VREF 或 ±2VREF 输入范围
- 可通过引脚设置或 SPI 进行编程
- 用于输出数据的帧同步端口
- 内部或外部时钟运行
- 模拟电源电压:2.85V 至 5.5V
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADS127L18EVM-PDK — ADS127L18 评估模块
ADS127L18EVM 是一个用于评估 ADS127L18 性能的平台。ADS127L18 是一款八通道、24 位同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS127L18EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。
支持软件
ADS127L18-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS127L18 example FPGA code
Expedite your digital design using this example Verilog/RTL code for the ADS127L18 product family
支持软件
ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS127L18 + MSPM0 example code
Expedite your design using this example C code for interfacing MSPM0 and the ADS127L18 product family.
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |