ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
输入预充电缓冲器可降低由 ADC 采样电容器导致的反冲电压。降低反冲电压可改善线性性能并放宽信号驱动器的带宽要求。通常,这些缓冲器可以给 10MHz 或更低的输入驱动器带宽带来极大的优势。对于更高带宽的驱动器,可以选择禁用预充电缓冲器以降低功耗。然而,当缓冲器用于低于 150MHz 的输入驱动器时,可实现满额定值的 THD 数据表性能。在较低 ADC 速度模式下,调制器以较慢的时钟速率运行,因此驱动器有更多的时间在调制器输入样本之间稳定下来。有关 THP210 驱动器性能的详细信息,请参阅相关的单通道 ADC THP210 和 ADS127L11 性能 应用手册。