ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
宽带滤波器作为多级 FIR 设计,具有线性相位响应、平坦通带振幅、窄过渡带和高阻带衰减特性。由于这些特性,推荐使用此滤波器测量交流信号。ADC 提供八个可编程 OSR 值和四种速度模式,从而提供不同的数据速率、带宽和分辨率选项。
图 7-12 至图 7-16 说明了宽带滤波器的频率响应。图 7-12 展示了通带纹波的详细信息。图 7-13 展示了过渡带的频率响应。


图 7-14 显示了 OSR ≥ 64 时 fDATA 的频率响应。阻带从 fDATA/2 开始,可以防止奈奎斯特频率下的混叠。图 7-15 显示了 OSR = 32 时 fMOD 的阻带衰减。在阻带区中,带外输入频率与 fMOD / 32 斩波频率的倍数进行混合。此过程会创建一系列阻带响应峰值,这些峰值超过数字滤波器所提供的衰减。响应峰值的宽度是滤波器带宽的两倍。当与 ADC 输入上的抗混叠滤波器配合使用时,可提高阻带衰减。

| OSR ≥ 64 |
| OSR = 32 |
图 7-16 显示了以 fMOD 为中心的滤波器响应,其中重复出现滤波器响应。如果不被抗混叠滤波器去除,fMOD 下的输入频率在通带中显示为混叠频率。输入频率为 fMOD 的倍数时,也会出现混叠。这些频段的定义如下:
其中:
滤波器的群延迟是信号从滤波器的输入端传播到输出端的时间。由于滤波器是线性相位设计,因此多频复杂信号的包络不会因滤波器处理而失真。群延迟(以时间单位表示)相对于信号频率保持恒定,等于 34/fDATA。请注意,在向 ADC 输入施加阶跃输入后,68 个数据周期之后会出现完全稳定的数据。图 7-17 展示了滤波器群延迟 (34/fDATA) 和阶跃输入的稳定时间 (68/fDATA)。
当 ADC 同步时,数字滤波器会重新启动。同步后,滤波器会丢弃接下来的 68 次转换以考虑滤波器稳定时间。表 7-7 的延迟时间 列中列出了同步后在帧同步端口上出现第一次转换的时间。延迟时间包括滤波器复位的初始开销时间。第一个数据是完全稳定的数据。如果在连续转换时出现阶跃输入,则接下来的 69 次转换不是完全稳定的数据。
| 模式 | fCLK (MHz) | OSR | 数据速率 (kSPS) | –0.1dB 频率 (kHz) | –3dB 频率 (kHz) | 延迟时间(1) (µs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大速度 | 32.768 | 32 | 512 | 211.2 | 223.9 | 134.2 |
| 高速 | 25.6 | 400 | 165 | 174.96 | 171.8 | |
| 中速 | 12.8 | 200 | 82.5 | 87.48 | 343.5 | |
| 低速 | 3.2 | 50 | 20.63 | 21.87 | 1374 | |
| 最大速度 | 32.768 | 64 | 256 | 105.6 | 112.0 | 267.0 |
| 高速 | 25.6 | 200 | 82.5 | 87.48 | 341.8 | |
| 中速 | 12.8 | 100 | 41.25 | 43.74 | 683.5 | |
| 低速 | 3.2 | 25 | 10.31 | 10.94 | 2734 | |
| 最大速度 | 32.768 | 128 | 128 | 52.8 | 55.99 | 532.0 |
| 高速 | 25.6 | 100 | 41.25 | 43.74 | 681.0 | |
| 中速 | 12.8 | 50 | 20.63 | 21.87 | 1362 | |
| 低速 | 3.2 | 12.5 | 5.1562 | 5.468 | 5448 | |
| 最大速度 | 32.768 | 256 | 64 | 26.4 | 28.00 | 1064 |
| 高速 | 25.6 | 50 | 20.625 | 21.87 | 1362 | |
| 中速 | 12.8 | 25 | 10.31 | 10.93 | 2724 | |
| 低速 | 3.2 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 10895 | |
| 最大速度 | 32.768 | 512 | 32 | 13.2 | 14.00 | 2126 |
| 高速 | 25.6 | 25 | 10.312 | 10.935 | 2721 | |
| 中速 | 12.8 | 12.5 | 5.156 | 5.467 | 5443 | |
| 低速 | 3.2 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 21770 | |
| 最大速度 | 32.768 | 1024 | 16 | 6.6 | 7.998 | 4251 |
| 高速 | 25.6 | 12.5 | 5.156 | 5.467 | 5441 | |
| 中速 | 12.8 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 10883 | |
| 低速 | 3.2 | 1.5625 | 0.645 | 0.6834 | 43530 | |
| 最大速度 | 32.768 | 2048 | 8 | 3.3 | 3.499 | 8501 |
| 高速 | 25.6 | 6.25 | 2.578 | 2.734 | 10881 | |
| 中速 | 12.8 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 21762 | |
| 低速 | 3.2 | 0.78125 | 0.322 | 0.3417 | 87050 | |
| 最大速度 | 32.768 | 4096 | 4 | 1.65 | 1.750 | 17001 |
| 高速 | 25.6 | 3.125 | 1.289 | 1.367 | 21761 | |
| 中速 | 12.8 | 1.5625 | 0.645 | 0.6834 | 43522 | |
| 低速 | 3.2 | 0.390625 | 0.161 | 0.1709 | 174090 |