ZHCSYA5 May 2025 ADS117L14 , ADS117L18
PRODUCTION DATA
ADC 的输入范围是可编程的,定义为 VIN = ±VREF 或 VIN = ±2VREF。当使用 2.5V 基准电压时,±2VREF 输入范围会使可用输入范围加倍。±2VREF 输入范围通常可将动态范围提高 +1dB。但是,需要将输入驱动至 AVDD1 和 AVSS 电源轨,才能实现全动态范围(使用 2.5V 基准电压)。与使用 2.5V 基准电压运行时相比,使用 4.096V 和 5V 基准电压可分别将动态范围性能提高 +4dB 和 +6dB。选择高基准范围(用于 4.096V 或 5V 基准电压)后,±2VREF 范围选择在内部强制为 ±VREF 范围。请参阅 CHn_CFG1 寄存器的 CHn_INP_RNG 位以对输入范围进行编程。
在某些 ADC 配置中,可用输入范围超过电源电压。一个示例是在 ±2VREF 模式下使用 3V AVDD1 电源和 2.5V 基准电压。在这种情况下,完整的 ±2VREF 输入范围不可用。
ADC 通道支持将输入范围扩展 25%。此模式为信号提供了额外的余量。输出数据按比例调整,使正负满量程输出代码(7FFFFFh 和 800000h)出现在:
其中:
请参阅 CHn_CFG1 寄存器以对扩展范围选项进行编程。
在扩展范围模式下,信号超过正常满量程范围的 110% 时,ADC 会提供有效的转换结果,但 SNR 性能会因调制器饱和而下降。帧同步 STATUS 字节的 MOD_FLAG 位可以指示发生调制器饱和的情况。有关详细信息,请参阅帧同步 STATUS 字节。图 7-4 展示了扩展范围模式下的 SNR 性能与输入幅度间的关系。