现场变送器和传感器
探索我们专为设计下一代现场变送器和传感器应用而定制的模拟和数字处理产品
为何选择 TI 产品用于现场变送器和传感器设计?
实现卓越的精度
利用我们的新款精密放大器、TI 毫米波 (mmWave) 雷达传感器和温度传感器满足您的设计要求并提高性价比。
提高信号完整性
我们的集成隔离器件有助于实现功能隔离、基本隔离和增强隔离功能,确保信号完整性并支持电气安全要求。
开发智能传感器
我们的处理器和微控制器产品系列具有出色的可扩展性和高效性能,无论是简单的控制还是先进的边缘数据分析,都能轻松应对。
设计更智能的现场变送器和传感器
建立快速可靠的连接
无论是有线还是无线连接,都可以使用下一代通信标准将现场变送器、传感器和执行器与您的系统或云连接起来,从而实现工业 4.0。Ethernet-APL 可通过单对双绞线提供 10Mbps 以太网和电力传输至现场,速度比业内流程的现有通信快 300 倍。10/100/1000Mbps 单线对以太网 (SPE) 和数据线供电 (PoDL) 为在非危险区域使用提供了扩展带宽。IO-Link 可被视为工厂车间变送器和传感器的标准通信。同样,我们的无线连接产品系列提供了品类丰富的器件供选择。
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电器件设计方案 (Rev. A)
使用 AFE881H1 的超低功耗、低压、2 线、4-20mA 环路变送器
利用多种选项和设计灵活性解决设计挑战
我们的微控制器 (MCU) 和处理器具有出色的可扩展性和高效性能,无论是简单的控制还是先进的边缘数据分析,都能轻松应对。我们的产品系列提供额外的集成模拟模块,旨在简化模拟信号链的开发。
MSPM0 MCU 快速入门
使用 MSPM0 MCU 优化现场传感器和发送器应用
实现处理的特色产品
高精度和准确性与小尺寸、低功耗相得益彰
利用我们品类齐全的放大器、数据转换器和专用传感器产品系列(例如雷达、接近传感器、多轴磁传感器、温度和湿度传感器),实现更大的灵活性。
隔离信号、数据和电源的可靠性
现场变送器和传感器通常用于高压、高温等极端环境。此外,它们还在 GROUND 平面具有额外的电压差,导致接地环路和不必要的噪声注入。通过将电路块彼此电气隔离,这些接地环路将被断开。我们的数字隔离器和/或隔离式电源解决方案有助于可靠地保持信号完整性和电气安全,确保在此类条件下实现出色运行。
利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C)
设计和开发资源
AFE881H1 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器的 16 位低功耗 AFE 评估模块
AFE881H1 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE881H1 的平台,后者是一款具有电压输出、适用于支持 HART® 的传感器变送器应用的高度集成、高精度、超低功耗、16 位数模转换器 (DAC)。
AFE881H1 还具有循环冗余校验 (CRC) 故障检测功能和用于高级诊断的 12 位 1kSPS 模数转换器 (ADC)。
USB2ANY 接口工具(单独出售)可用于连接 GUI 与 AFE88H1EVM,是必用工具。
具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块
ISOW7741DFMEVM 评估模块用于评估高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 ISOW774x。该隔离器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块
借助 TIOx1x2xEVM,用户能够评估 TIOL112x 和 TIOS102x IO-Link 收发器系列的所有功能。该 EVM 包含一个采用 A 级双通道配置的业界通用 4 引脚 M12 连接器,可实现一个来自 TIOL1123 的 IO-Link 通信通道和一个来自 TIOS1023 的数字输出通道,以及一个用于裸线连接和外部负载的螺钉端子块。低压数字输入和输出信号可通过接头引脚和测试点轻松获取,这些接头引脚和测试点用于连接到测试设备或微控制器,所采用的连接方式与许多用于实现快速原型设计的 TI 微控制器电路板一致。