CSD88599Q5DC
- 半桥电源块
- 高密度 5mm × 6mm SON 封装
- 低 RDS(ON),可实现最小的传导损耗
- 电流为 30A 时,PLoss 为 3.0W
- DualCool™热增强型封装
- 超低电感封装
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- 无铅引脚镀层
CSD88599Q5DC 60V 电源块是用于高电流电机控制应用的经优化设计,这些 应用包括手持无线园艺和电动工具等。该器件利用 TI 的堆叠裸片技术,以最大限度地减小寄生电感,同时在节省空间的热增强型 DualCool™5mm × 6mm 封装中提供完整的半桥。利用外露的金属顶部,该电源块器件允许简单散热应用将热量从封装顶部吸收并将其从 PCB 带走,从而在许多电机控制应用所要求的较高电流下,实现出色的热 性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD88599Q5DC 60V 半桥 NexFET电源块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 7月 24日 |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
技术文章 | How to Select a MOSFET – Motor Control | 2018年 1月 24日 | ||||
技术文章 | Improve the performance of your power tool design with power blocks | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | |||
技术文章 | Demand for higher power density drives innovative power tool solution | PDF | HTML | 2017年 5月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块
BOOSTXL-DRV8320H 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8320H 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相电压传感,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。EVM 包括用于 3.3V MCU 电源的外部降压稳压器和外部电流分流放大器。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过不同的硬件配置引脚轻松进行配置。
用户指南: PDF
评估板
BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块
BOOSTXL-DRV8320S 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8320S 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相电压传感,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。EVM 包括用于 3.3V MCU 电源的外部降压稳压器和外部电流分流放大器。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过不同的硬件配置引脚轻松进行配置。
用户指南: PDF
评估板
BOOSTXL-DRV8323RH — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RH 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块
BOOSTXL-DRV8323RH 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动。该模块具有独立的直流总线和相电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块通过集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过不同的硬件配置引脚轻松进行配置。
用户指南: PDF
评估板
BOOSTXL-DRV8323RS — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块
BOOSTXL-DRV8323RS 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相位电压传感,以及独立低侧电流分流放大器,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并可通过器件 SPI 寄存器轻松配置。
用户指南: PDF
子卡
BOOSTXL-DRV8320RS — 具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块
The BOOSTXL-DRV8320RS is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8320RS gate driver and CSD88599Q5DC NexFET power blocks. The module has individual DC bus and phase voltage sense, making this evaluation module ideal for sensorless BLDC algorithms. The module supplies (...)
计算工具
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
计算工具
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
参考设计
TIDA-01485 — 适用于三相 BLDC 电机且效率为 99% 的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计
This 1kW power stage reference design achieves 99% efficiency for a three-phase, 36V brushless DC (BLDC) motor used in industrial applications such as power tools that operate from a 10-cell Li-ion battery. The design demonstrates the smallest inverter power stage for this power levels, (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMM) | 22 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。