适用于三相 BLDC 电机且效率为 99% 的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计

(正在供货) TIDA-01485

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This 1kW power stage reference design achieves 99% efficiency for a three-phase, 36V brushless DC (BLDC) motor used in industrial applications such as power tools that operate from a 10-cell Li-ion battery. The design demonstrates the smallest inverter power stage for this power levels, implementing sensorbased trapezoidal control and supports 25ARMS continuous (60A peak for 2 seconds, 100A peak for 400 milliseconds) winding current. The design’s MOSFET power block and current controlled gate driver helps clean MOSFET switching and lowest EMI due to slew rate control and low parasitic inductance.

特性
  • Operates at voltage ranging from 6V to 42V (10s li-ion battery) delivering 25ARMS continuous (60A peak for 2s, 100A peak for 400ms, 400A for 10ms) motor winding current
  • 36V/700W, 18ARMS support without heat sink in a small 50mm x 36mm PCB form factor
  • MOSFET current monitoring and overcurrent protection by VDS sensing with response time less than 1µs

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD88599Q5DC  60V 半桥 NexFET 电源块  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV8323R  具有降压稳压器和三个分流放大器的 60V 三相智能栅极驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT87-Q1  具有 AB 类输出的 LMT87-Q1 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5132  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、8KB 闪存、1KB RAM、10 位 ADC 和 16 通道比较器  MSP430 超低功耗 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD88599Q5DC VSON-CLIP (DMM)| 22 下载 下载
DRV8323R 下载 下载
LMT87-Q1 下载
MSP430F5132 下载 -
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6584 2017年 9月 12日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1572 2017年 8月 30日
ZIP 2709 2017年 8月 30日
PDF 1582 2017年 8月 30日
PDF 202 2017年 8月 30日
PDF 102 2017年 8月 30日
PDF 902 2017年 8月 30日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs