SIMPLELINK-COEXISTENCE-CC323X-CC26XX

SimpleLink™ Wi-Fi® + 低功耗 Bluetooth® 共存

SIMPLELINK-COEXISTENCE-CC323X-CC26XX

下载

概述

This page provides the relevant software and radio frequency (RF) design collateral needed to start implementing the SimpleLink™ Wi-Fi® + Bluetooth® Low Energy coexistence solution.

下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order a LAUNCHXL-CC3235S and a LAUNCHXL-CC26X2R1
  2. Download the software from Git.ti.com
  3. Download the hardware design files

下载

代码示例或演示

CC323X-COEX-PROVISIONING-DEMO SimpleLinkTM Wi-Fi® CC323x + Bluetooth® 低能耗 CC26x2 共存性可配置软件演示

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Wi-Fi 产品
CC3130 具有共存性、WPA3 和 16 个 TLS 插槽的 SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 网络处理器 CC3135 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 双频带 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3230S 具有 256KB RAM、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3230SF 具有 256kB RAM+1MB XIP 闪存、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
多协议产品
CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
蓝牙产品
CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2652RB 具有无晶振 BAW 谐振器的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
评估板
BOOSTXL-CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 双频带无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
开发套件
LAUNCHXL-CC3235S CC3235S 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RB CC2652RB BAW 多协议 2.4GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC313x、CC323x BLE 共存 (Rev. A) 2020年 8月 17日
技术文章 How Wi-Fi®︎ and Bluetooth®︎ Low Energy can coexist in building automation and medical applications 2021年 7月 23日

相关设计资源

设计工具和仿真

认证
CC26XX-CERTIFICATION 适用于 SimpleLink™ CC26xx 的无线电认证 SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 适用于 SimpleLink™ CC3XXX 的无线电认证

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频