中继器

中继器集成电路和参考设计

设计注意事项

无线中继器可将大型建筑物(例如机场、购物中心和其它公共场所)内的蜂窝式信号放大,它因此成为无线基础设施网络的核心。在近几年的蜂窝服务提供商的整合中,某些服务提供商获得了非邻接频带。这使借助单个无线中继器器件将提供商的多个频带放大变得相当复杂化。

由于服务提供商需要有选择性地放大他们自己的频带,并避免与其他提供商所拥有的频带发生干扰,蜂窝式中继器必须能够过滤出或抑制其他实体所拥有的频带中的无线信号。这些频带通常与被放大的通道相邻。设备制造商日益转向高精度和高重复性的数字信号处理技术,以便快速开发出面向无线基础设施应用的信号中继器,并加快产品上市时间。此外,与实施模拟中继器相比,采用数字技术可以显著缩减物料清单并降低开发和制造成本。

借助完整的 IF 收发器信号链实施和数字滤波器设计工具,TI 的 TSW4100 数字中继器演示套件使设备制造商能够以前所未有的速度和经济高效的方式将无线基础设施数字中继器系统推向市场。TSW4100 可以将三个宽度均为 5MHz 的通道和一个宽度为 10MHz 的通道放大,而不会与该频带中的其它信号发生干扰,也不会将这些信号放大。您可以使用 TSW4100 来快速实施中继器的概念验证设计,并显著缩短上市时间。此外,与模拟滤波器设计技术相比,将 TSW4100 演示套件与数字滤波器设计软件配合使用可将精密中继器信号滤波器的开发时间缩短 1/10。

推荐资源

View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (2)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 349 KB 2006年 1月 25日
PDF 104 KB 2004年 6月 3日

设计文件 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 399 KB 2008年 1月 9日

产品公告和白皮书

产品公告 (2)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 228 KB 2011年 6月 9日
PDF 208 KB 2011年 4月 25日

白皮书 (1)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 562 KB 2010年 12月 21日

技术文章

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面