医院患者护理

为您的患者护理应用高效获得 IEC 60601 认证

Design challenges of wearable healthcare and patient monitors
在满足国际电工委员会 (IEC) 60601-1 隔离要求的同时,满足您对联网和远程患者护理的设计要求。使用我们的微控制器、实时处理器以及电源管理和信号链产品设计下一代医疗设备时,充分利用我们的工程专业知识和深入支持。

为什么选择 TI 进行医院患者护理设计?

checkmark

满足您的安全要求

使用我们满足 IEC 60601-1-8 标准、可在患者监护仪中产生医用警报的全面产品系列。

checkmark

实现可靠的系统运行

在您的设计中实现高工作电压和高可靠性,从而延长设备寿命并保护监测数据。

checkmark

灵活满足您的生物传感模拟前端需求

为 ECG、PPG、EEG 和 ICG 设计完整的独立和多模式模拟信号链。

checkmark

增强电池保护

借助我们支持任何输入源或充电拓扑的高功率密度电池管理集成电路,实现多电池备份并减小解决方案尺寸。

打造高级医院患者护理设计

在患者监护仪中实现 IEC 60601-1-8 安全合规性

患者的生命通常依赖于医疗设备的正常运行,因此这些设备必须符合国际电工委员会 (IEC) 等标准机构定义的基本安全和性能要求。大多数情况下,医疗设备的基本性能包括发出视觉和听觉警报,以便相关人员采取纠正措施。

多参数患者监护仪、新生儿保温箱和恒温箱、麻醉给药系统、透析器、输液泵、呼吸机和外科手术设备都是需要警报的医疗设备。

博客
揭秘医用警报设计,第 1 部分:IEC60601-1-8 标准要求
了解患者监护应用中各种类型的医用警报和典型术语,包括获得 IEC60601-1-8 认证的要求。
博客
揭秘医用警报设计,第 2 部分:设计方法和现有技术
阅读有关医用警报系统的设计输入和现有实现方法的更多信息,包括方框图示例。
应用简报
Demystifying Medical Alarm Designs With Smart DACs
本应用手册深入介绍了法规要求,以及 DAC53701 智能 DAC 如何提供一种使用由 GPI 触发的可配置内置波形实现警报的简单方法。
PDF | HTML
实现医用警报音生成的特色产品
DAC53701 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的 10 位、单通道电压输出智能 DAC
TPA6211A1 正在供货 3.1W 单声道、模拟输入 AB 类音频放大器
MSPM0L1304 正在供货 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

符合 IEC 60601-1-2 标准,可实现可靠的系统运行

IEC 60601-1-2 标准要求对数字隔离器的任何医疗设备认证中的关键距离进行评估,特别是爬电距离、间隙和绝缘穿透距离。我们的产品可提供高工作电压和高可靠性,使您能够设计使用寿命更长的设备。符合 IEC 60601-1-2 标准还有助于实现数据和电源隔离方面的安全性。

视频
使用隔离式辅助电源解决空间难题
随着隔离式电源系统面临越来越大的空间和稳健性挑战,设计人员必须考虑集成式辅助电源解决方案。观看我们的视频了解详情。 
应用手册
患者监护仪中所用隔离式电源的拓扑选择 (Rev. A)
此应用报告介绍了用于隔离式电源和数据的不同拓扑,而且更加深入地探讨了与隔离式电源和数据以及适用电源架构相关的关键设计挑战。
PDF | HTML
实现高电压和可靠性的特色产品
ISO7741 正在供货 EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器
UCC14240-Q1 正在供货 汽车类 2.0W、24Vin、25Vout、高密度、> 3kVRMS、隔离式直流/直流模块
ISOUSB211 正在供货 支持低速、高速和全速的低发射隔离式 USB 中继器

用于 PPG、ECG、EEG 和 ICG 的集成 AFE IC

我们的生物传感模拟前端为心电图 (ECG)、光体积描记器 (PPG)、脑电图 (EEG) 和粒细胞绿血管造影 (ICG) 提供了完整的独立和多模式模拟信号链。对于可穿戴设备和多模式检测需求,我们已将所有 PPG、ECG 和 ICG 信号链集成到一个器件中。我们的模拟前端设计旨在解决模拟信号调节和模数通道转换问题,同时在传感器和工业设计中实现可扩展性和更大的灵活性。 

模拟设计期刊
延长可穿戴患者监护仪与医疗 贴片的电池寿命
电源架构在延长电池寿命方面起着重要作用。阅读本文,了解用于延长可穿戴患者监护仪与医疗贴片的电池寿命的多种方法
PDF
博客
无附带限制:创建下一代无线患者监护仪
了解如何使用我们的 AFE 和 BLE 芯片设计远程监测贴片。
视频
设计心电图 (ECG) 前端电路的主要注意事项
在本视频中,我们将讨论心电图 (ECG) 应用的前端电路设计、右腿驱动和导联脱落检测方案。 
实现生物传感模拟前端的特色产品
ADS1298R 正在供货 适用于 ECG 且具有集成呼吸阻抗的 24 位 8 通道模拟前端
AFE4960P 正在供货 具有集成式呼吸和起搏信号检测功能的双通道 ECG 和 PPG 模拟前端
AFE4432 正在供货 具有 FIFO 且适用于可穿戴设备光学生物传感的超小型、超低功耗、高 SNR 集成式 AFE

管理多个电池并创建可扩展的电池备份

借助我们的电池管理技术,在医疗应用中提高功率密度并改进整体电池和系统保护。

优势:

  • 在安全关键型应用中提供输入和输出的过压和欠压以及电流保护。
  • 支持多电池化学物质(锂离子、镍金属氢化物、铅酸、超级电容器)和多电芯配置(一到六节电芯)。
  • 在主电源出现故障时无缝切换到备用电源。
  • 多电池包解决方案,可实现灵活且可扩展的电池备份解决方案,具有负载共享和可调输出电压选项。
应用手册
Autonomous Smart Battery Guide
详细了解我们可保持低设计成本并缩短产品上市时间的自主电池管理系统解决方案。
PDF | HTML
模拟设计期刊
医学超声系统中的多电池管理 (Rev. B)
要对医院重症监护室的患者进行持续监控,需要使用具备持续电源的医疗设备。 
PDF | HTML
视频系列
电池管理深入研究按需技术培训
本技术培训专为设计电池供电系统电源的工程师而开发。每项培训都提供了资源和设计工具,帮助您完善培训体验。

统一的开源开发平台可让您在不同工程中重复使用代码

通过我们的处理器系列中可轻松编程的硬件加速器,借助高性能计算机视觉、传感器融合和人工智能 (AI) 处理,让您的设计发挥更大效用。无论您是使用 Python、TensorFlow Lite、Open Neural Network Exchange Runtime、Tensor 虚拟机、GStreamer、Docker 还是机器人操作系统进行设计,都能通过 TI 边缘 AI 生态系统的生产就绪解决方案,以及在线咨询行业专家,更快地将产品投入市场。 

应用手册
PRU-ICSS Feature Comparison. (Rev. G)
此应用报告记录了不同 TI 处理器上可用的 PRU 子系统之间的特性差异。
PDF | HTML
视频
使用 Sitara MPU 和 MCU 将 ADC 直接连接到微处理器
此演示视频探讨了如何使用我们的 ADC-PHI-PRU-EVM 适配器来连接 Sitara MPU 和精密 ADC。从系统中移除 FPGA,从而在分析分布式多传感器模拟输入时节省 BOM 成本和布板空间。
视频系列
Process This:边缘 AI 技术主题
观看“Process This”系列的已归档在线研讨会,了解 TI 边缘 AI 技术。
实现集成处理器技术的特色产品
AM4378 正在供货 Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形
AM2431 正在供货 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU
AM62A7 正在供货 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC

设计和开发资源

设计工具
创建定制电源和有源滤波器电路

WEBENCH® Circuit Designer 可根据您的系统要求创建定制的电源电路和有源滤波器电路。此环境为您提供端到端选型、设计和仿真功能,从而在整个模拟设计过程中节省您的时间。

利用我们的工具帮助您进行设计:

 

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
可扩展的多智能电池包充电器参考设计
超过 100 瓦时 (Wh) 的锂电池通常不允许放在随身行李中,除非航空公司自行规定并需要事先批准。该参考设计是一种智能高效充电器设计,适用于高达 100Wh 的双智能电池包(实际为采用并联配置的 1 节至 5 节锂离子电池)。

与医院患者护理相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

技术资源

应用简报
应用简报
基于 MSPM0 的医用警报设计
本应用报告中介绍的设计提供了医疗警报系统基于 MCU 的完整实现,包括使用我们 MSPM0G150x 微控制器的初级警报、备用警报和视觉警报。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
基于硬件的智能 DAC 医用警报设计 (Rev. A)
本应用简报详细介绍了使用 10 位 DAC53701 智能数模转换器 (DAC) 的 IEC60601-1-8 医用警报设计,并分享了初级警报合规性测试数据。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
具有 16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计
医疗终端设备通常需要针对瞬态尖峰、雷击和其他高压情况的保护机制。阅读我们的应用简报,了解有关如何满足隔离和 ESD 保护要求的更多信息。
document-pdfAcrobat PDF