数据中心

实现 AI 数据中心的未来,同时更大限度地提高性能并确保可靠性

借助我们庞大的产品系列,加速您的下一代数据中心设计。我们的功率级、多相控制器、集成式电子保险丝、热插拔控制器和微控制器可以在从电网到栅极的电源路径中提供解决方案。充分利用我们品类丰富的时钟、接口和连接解决方案产品系列,满足您的所有数据中心需求。我们的产品具有高性能、可靠性和可扩展性,可确保无缝集成并符合未来的需求,而不牺牲空间或电源效率。

选择一项数据中心应用

了解我们的数据中心应用设计资源,从交互式参考图到技术白皮书和趋势分析博客,您将找到在电网到栅极之间支持设计所需的所有解决方案。在此处查找应用资源,以加快您的设计周期。

通过与右侧图表互动,了解我们的数据中心应用。

ESS 和 UPS

利用我们的电池管理、检测和电源转换技术设计可靠、高效的储能系统 (ESS)。我们还可帮助您通过可靠、稳健并具有超低输入总谐波失真和更高效率的硬件设计不间断电源 (UPS)。

arrow-right 储能系统概述

数据中心网络

AI 需要更高吞吐量的交换机来支持比以往任何时候都更大规模的纵向和横向扩展部署。利用我们的多相电源、时钟和负载点电源解决方案,结合我们对系统的专业知识,解决您的设计难题。

arrow-right 数据中心网络交换机方框图

机架电源

借助适用于机架和服务器应用的系统级解决方案和产品满足未来的功率密度和效率需求。

arrow-right 查看开放式机架 PSU 方框图

CPU 服务器

CPU 内核数量不断增加,这为在保持信号完整性的同时进行电力输送带来了挑战。利用我们的多相处理器电源、时钟以及广泛的多路复用器和电平转换器产品系列,解决您在 Intel、AMD 和 Arm 平台上遇到的设计难题。

arrow-right 查看我们的服务器主板系统方框图

AI 计算

利用我们的系统级专业知识来支持超严苛的效率和高功率密度要求,从而支持面向 AI 和机器学习应用的下一代硬件加速器设计。

arrow-right 硬件加速器方框图

太阳能

加快高效可靠的太阳能系统的开发进程。我们的集中式逆变器技术有助于提高功率密度和效率,同时提供实时通信和监测。

arrow-right 查看集中式逆变器方框图
ESS 和 UPS
数据中心网络
机架电源
CPU 服务器
AI 计算
太阳能

为何选择 TI 来满足您的数据中心需求?

checkmark

电源效率

借助我们的创新电源管理产品和技术,以更小的尺寸实现更高的功效。

checkmark

可扩展架构

借助我们的多种产品创建定制的可扩展架构,以满足独特的系统要求。

checkmark

可靠性

借助我们先进的设计技术和严格的测试方法,这些解决方案能够承受数据中心的高强度需求,同时保持出色的可靠性和性能。

checkmark

产品生命周期长和供应保证

我们会按照您的需求随时提供产品,还将加大制造产能投资,满足您未来数十年的产品需求。

设计高性能、可靠且高效的数据中心解决方案

从电网到大门,为数据中心供电

为支持 AI 工作负载,市场对功率的需求不断增加,采用 800V 和 +/–400V 直流即将成为趋势。我们的产品系列已做好充分准备,能够满足这一需求。我们的高压 GaN 功率级、数字控制器、隔离式栅极驱动器和数字隔离器可实现高效率和高功率密度的交流/直流转换。

对于能量存储,可以利用我们的电池监测器、保护器和测量仪表来确保电池和电容备用单元安全可靠地运行。为了支持机架级直流分配、保护和转换,我们的热插拔控制器、高压和中压 GaN 功率级以及具有内置 AI 加速器的 MCU 可为关键工作负载提供快速故障保护和高效的直流/直流转换。

800V 和 +/-400V 直流电力转换是未来 AI 数据中心电力输送架构的核心。氮化镓 (GaN) 等技术可在此类系统中实现高功率密度和转换效率。
PDF
博客
TI 携手 NVIDIA,为 AI 基础设施实现高效配电
德州仪器 (TI) 正与 NVIDIA 合作开发用于数据中心服务器 800V 直流配电系统的电源管理和传感技术。 
实现800V 和 +/–400V 直流 的特色产品
LMG3100R017 正在供货 具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET
TMS320F28P650DK 正在供货 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU
新产品 LMG3650R025 正在供货 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 25mΩ TOLL 封装 GaN FET