数据中心计算

利用我们的产品更大限度地提高性能,确保可靠性并实现可扩展性

浏览应用
赋能数据中心:从电网到栅极
借助我们的电源管理解决方案改进您的数据中心设计,这些解决方案包括多相控制器、功率级、负载点稳压器和转换器以及热插拔控制器、时钟和计时、信号处理以及接口和连接解决方案。我们的产品具有高性能、可靠性和可扩展性,可确保无缝集成并符合未来的需求,而不牺牲空间或电源效率。 

为何选择 TI 来满足您的数据中心计算需求?

checkmark

多相解决方案

集成式多相功率级和控制器,具备遥测、保护功能和快速瞬态响应,可满足处理器供电需求。 

checkmark

提高功率密度和效率 

我们的多相电源和负载点解决方案系列可为 AI 处理器及其他任务关键型系统电源轨实现高功率密度和高效率

checkmark

输入电源保护

利用我们内置保护功能、支持遥测和监测的电子保险丝、热插拔控制器、负载开关和 ORing 控制器产品组合,满足计算电源架构的保护需求。

利用我们的多相和 PoL 解决方案满足 AI 处理器电源需求

使用我们的高性能多相解决方案优化数据中心效率

密度更高的数据中心要求每个计算和加速器托盘具有更高的功耗。使用我们的多相产品为您的片上系统处理器供电,在更小的布板空间内实现更大的功率,从而实现出色的计算能力。

我们的单片功率级器件系列采用热增强型封装,同时我们的可扩展控制器提供快速负载瞬态响应、先进的遥测和保护功能。二者相结合,您便拥有一套完整的电源解决方案,使数据中心具有实现出色的性能。

参考设计
高性能 Xilinx 和 Intel FPGA 平台的灵活电源参考设计
该参考设计借助我们的电源管理集成电路和控制器解决方案满足了现场可编程门阵列每个电源轨更高的功率要求。
应用手册
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
本应用报告介绍了三代 DCAP+ 多相降压控制器的基础知识。
PDF
实现多相电源解决方案的特色产品
TPS53689T 正在供货 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器
TPS53685 正在供货 适用于 AMD 平台且具有 SVI3 和 PMBus 的八相数字降压多相控制器

提高数据中心的功率密度和效率

我们的降压转换器可提高效率、改善负载瞬态性能并减少机架服务器 CPU 和硬件加速器计算电源系统中的外部元件数量。

为了提高计算系统的可靠性和保护能力,我们的许多负载点解决方案都具有 PMBus 串行接口,用于配置电源运行并实时监测电压、电流和温度。我们的工艺技术、先进的封装和全新的控制模式架构可帮助您更大限度地利用可用的布板空间,满足效率目标,并使用更少的外部元件来满足严格的电压要求。

视频
TPS546D24S 和 TPSM8S6C24 中的扩展安全功能
TPS546D24S 降压转换器系列和 TPSM8S6C24 降压模块采用德州仪器 (TI) 的第一款具有扩展安全命令的 PMBus 降压稳压器。 
应用手册
数据中心应用中适用于 Intel Xeon Sapphire Rapids 可扩展处 理器的负载点解决方案 (Rev. C)
德州仪器 (TI) 提供了高性能电源管理解决方案,在为数据中心和机架服务器的主板和插件卡处理器供电时,可实现高可用性和高效率。
PDF | HTML
应用手册
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
德州仪器 (TI) 提供高性能负载点解决方案,可以在为网络接口卡中使用的处理器供电时实现低噪声、高效率并减少外部元件。
PDF | HTML
实现降压稳压器的特色产品
TPS546E25 正在供货 4V 至 18V 输入、50A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器
TPS548B23 正在供货 4V 至 16V,20A 同步降压转换器
TPS544E27 预发布 4V 至 18V 输入、40A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器

利用我们的高效电源开关,设计可靠的数据中心配电系统 

随着人工智能和云计算的快速发展,对数据中心功率和可靠性的需求呈指数级增长。

我们高度集成的电子保险丝、热插拔控制器、负载开关和 ORing 控制器具有高功率密度,可调电流、电压和过热保护功能以及先进的遥测技术,能够处理更高的功率水平,同时确保可靠性,从而为服务器电源系统提供支持。

参考设计
针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计
使用我们完整的 PMBus 电源系统解决方案为您的企业以太网交换机供电。
技术文章
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
了解我们完全可堆叠的电子保险丝如何通过降低系统中的功率损耗来帮助数据中心实现效率目标。
PDF | HTML
技术文章
Optimizing power density with eFuses
了解如何使用我们的电子保险丝解决方案以小尺寸优化功耗性能并实现出色的功率密度。
PDF | HTML
实现电源开关的特色产品
新产品 TPS1689 正在供货 9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆叠电子保险丝,支持 PMBus® 数字遥测
TPS25990 正在供货 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
LM5066I 正在供货 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器

与数据中心计算相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。