数据中心网络

借助我们的数据中心网络解决方案,优化信号完整性和能效,同时满足最新标准

利用我们的负载点和多相电源、时钟、通信及数字处理器件系列来设计数据网络系统,实现高效高速的数据传输,同时更大限度减少信号衰减。 

浏览应用

全部展开 全部折叠

为何选择 TI 来满足您的数据中心网络需求?

checkmark

更小巧、更快速的光学模块设计

‌借助我们的电源管理器件系列,您可以降低功耗,提高精度和实现精确控制,从而调节光学模块设计的输出功率。 

checkmark

优化数据中心交换机设计 

利用我们为新一代网络 ASIC 和 FPGA 设计的高效电源解决方案系列,设计具有超高带宽和更低功率损耗的数据中心交换机。

优化数据中心网络解决方案的信号完整性,确保精确同步

利用我们基于 BAW 的多源时钟解决方案,更大限度地提高系统可靠性和性能

借助我们基于体声波 (BAW) 的外设组件互连扩展总线 (PCIe) 和以太网时钟解决方案,提升数据中心的性能和可靠性。确保精确同步,更大限度地减少干扰和优化信号完整性。

我们基于 BAW 的产品包括用于为服务器管理处理器和服务器主板中的现场可编程门阵列、用于 56Gbps 和 112Gbps 以太网的振荡器以及用于智能网络接口卡 (smartNIC) 和硬件加速器的 PCIe 第 6 代以及具有超低抖动性能的 HCSL 时钟扇出缓冲器(适用于多种 PCIe 第 1-6 代应用)计时的无基准时钟发生器。

白皮书
时钟在数据中心中的重要性
本文分步介绍我们适用于每个企业子系统的时钟解决方案。
PDF | HTML
应用手册
PCIe 应用的时钟
本应用手册还介绍 PCIe 时钟架构、PCIe 测试标准和 PCIe 后处理工具。
PDF | HTML
应用简报
适用于网络接口卡的 BAW 振荡器解决方案
本应用简报展示 BAW 在网络接口卡方面的技术优势和用例。
PDF | HTML
实现时钟和计时的特色产品
LMKDB1120 正在供货 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 7 代 PCIe 的 20 路输出时钟缓冲器
LMK3H0102 正在供货 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 7 代兼容无参考时钟发生器
LMK6H 正在供货 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器