主页 电源管理 功率级 氮化镓 (GaN) 功率级
新

LMG3650R025

正在供货

产品详情

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 25 ID (max) (A) 30 Features Bottom-side cooled, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Latched overcurrent protection, Over Current Protection, Slew Rate Control, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 25 ID (max) (A) 30 Features Bottom-side cooled, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Latched overcurrent protection, Over Current Protection, Slew Rate Control, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
TO-OTHER (KLA) 9 115.632 mm² (9.9 mm × 11.68 mm)
  • 具有集成式栅极驱动器的 650V 25mΩ GaN 功率 FET
    • >200V/ns FET 释抑
    • 可调压摆率,用于优化开关性能和缓解 EMI
      • 10V/ns 至 80V/ns 导通压摆率
      • 10V/ns 至全速关断压摆率
    • 可在电源引脚和输入逻辑引脚电压范围为 9V 至 26V 的情况下运行
  • 强大的保护
    • 响应时间 <300ns 的逐周期过流和锁存短路保护
    • 可承受 720V 浪涌
    • 针对内部过热和 UVLO 监控的自我保护
  • 高级电源管理
    • LMG3656R025 包括零电压检测(ZVD)功能,便于转换器的软切换,
    • LMG3657R025 包括零电流检测(ZCD)功能,可促进转换器的软切换,
  • 带有散热焊盘的 9.8mm × 11.6mm TOLL 封装
  • 具有集成式栅极驱动器的 650V 25mΩ GaN 功率 FET
    • >200V/ns FET 释抑
    • 可调压摆率,用于优化开关性能和缓解 EMI
      • 10V/ns 至 80V/ns 导通压摆率
      • 10V/ns 至全速关断压摆率
    • 可在电源引脚和输入逻辑引脚电压范围为 9V 至 26V 的情况下运行
  • 强大的保护
    • 响应时间 <300ns 的逐周期过流和锁存短路保护
    • 可承受 720V 浪涌
    • 针对内部过热和 UVLO 监控的自我保护
  • 高级电源管理
    • LMG3656R025 包括零电压检测(ZVD)功能,便于转换器的软切换,
    • LMG3657R025 包括零电流检测(ZCD)功能,可促进转换器的软切换,
  • 带有散热焊盘的 9.8mm × 11.6mm TOLL 封装

LMG365xR025 GaN FET 具有集成式驱动器和保护功能,适用于开关模式电源转换器,能够让设计人员实现更高水平的功率密度与效率。

可调栅极驱动器强度允许独立地控制导通和最大关断压摆率,这可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。导通压摆率从 10V/ns 到 80V/ns 不等,而关断压摆率限制在 10V/ns 至最大值之间。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制,以及短路和过热保护。LMG3651R025 在 LDO5V 引脚上提供 5V LDO 输出,可用于为外部数字隔离器供电。LMG3656R025 包含零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时提供来自 ZVD 引脚的脉冲输出。LMG3657R025 包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在漏源电流为负时将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。

LMG365xR025 GaN FET 具有集成式驱动器和保护功能,适用于开关模式电源转换器,能够让设计人员实现更高水平的功率密度与效率。

可调栅极驱动器强度允许独立地控制导通和最大关断压摆率,这可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。导通压摆率从 10V/ns 到 80V/ns 不等,而关断压摆率限制在 10V/ns 至最大值之间。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制,以及短路和过热保护。LMG3651R025 在 LDO5V 引脚上提供 5V LDO 输出,可用于为外部数字隔离器供电。LMG3656R025 包含零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时提供来自 ZVD 引脚的脉冲输出。LMG3657R025 包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在漏源电流为负时将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成驱动器和保护功能的 LMG365xR025 650V 25 mΩ GaN FET 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-30
产品概述 HVDC QFN 封装 GaN 功率器件 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG3650EVM-113 — LMG3650R025 子卡

LMG3650R025 评估模块 (EVM) 将两个 LMG3650R025 GaN FET 为半桥拓扑,具有过热保护、逐周期过流保护、锁存短路去饱和保护功能以及用于测试隔离式辅助电源或自举电源所需的所有辅助外设电路。该 EVM 旨在与大型系统配合使用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

LMG3422EVM-043 — LMG3422R030 600V 30mΩ 半桥子卡

LMG3422EVM-043 将两个 LMG3422R030 GaN FET 配置到具有锁存过流保护功能和所有必要辅助外围电路的半桥中。该 EVM 旨在与大型系统配合使用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

PMP41114 — 采用全 GaN 开关的 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器参考设计

此参考设计是采用全 GaN 开关的数字控制 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器。此设计演示标准外形的模块化硬件系统常见冗余电源 (M-CRPS)。输入级选择单相、图腾柱无桥功率因数校正 (PFC),输出级选择具有全桥同步整流器 (FB SR) 的全桥 LLC (FB LLC) 谐振变换器。LLC 级半载效率达 98.5%,PFC 级半载效率达 98.92%。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010282 — 1.3kW GaN 图腾柱功率因数校正和电机逆变器参考设计

此参考设计是一款 1.3kW 图腾柱功率因数校正 (PFC) 和电机逆变器,适用于大型家电及类似产品。此设计展示了一种实现三相永磁同步电机 (PMSM) 数字图腾柱 PFC 和无传感器矢量控制的方法,可通过单个 C2000™ 微控制器满足更高的效率和薄型要求。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,可随时用于加快开发,从而缩短产品上市时间。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-OTHER (KLA) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频