ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
要了解电流环路模型,应首先仔细查看电感器电流。在图 3-5 中,为连接到开关 Q3 和 Q4 的 PWM 调制器提供了占空比 (D)。在这里,方程式 6 表达为:
当 D 设置为 1 时,Q3 始终开启,而当 D 设置为 0 时,Q3 始终关断。
要调制流经电感器的电流,应使用 Q3 和 Q4 开关的占空比控制调节电压
。假设电流的方向沿从交流线路到整流器的方向为正并使用直流母线前馈和输入交流电压前馈,同时假设电网的阻抗相当小。图 3-6 所示为简化的电流环路,电流环路受控体模型表达为 方程式 7。
其中,
是检测到的最大总线电压的倒数 
为感测到的最大交流电压的倒数,
为从电流传感器连接到 ADC 引脚的 RC 滤波器的响应
为与 PWM 更新相关的数字延迟,数字控制是当前命令
为当前命令
图 3-6 电流环路控制模型由于电流环路被视为对电压
进行调节,因此在基准上使用了负号。若要增大电流,必须降低
,因此在图 3-6 中,对基准电压和电压反馈标记了“+”。
该电流环路模型用于设计电流补偿器。该电流环路使用了一个简单比例积分控制器。
对于两个交错相位,为每个桥臂提供相同的占空比,因此电流仅增加了两倍。因此,受控体模型表达为 方程式 8。