ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
霍尔效应传感器 ACS733KLATR-40AB-T 用于总输入电流检测,如图 3-10 所示。基于 OPA320 的放大器电路将传感器的低输出电压调整到更高的电平,并将该电压发送到控制器 ADC 引脚。ACS733KLATR-40AB-T 器件检测每个交错相的电流,从而实现相电流平衡。
图 3-9 霍尔效应传感器信号调节电路信号调节电路的输出电压使用图 3-9 中所示的电路进行调节,以匹配 ADC 范围。电压的计算公式为:
通过检测线路以差分方式检测输入交流电压,中性输入分别通过两个分压器以控制接地为基准,如图 3-11 所示。控制接地是直流链路负极端子;因此,可以使用单个分压器来检测直流总线电压。在连接到控制器之前,使用 RC 滤波器对信号进行滤波。该设计的所有检测信号共用一个 RC 滤波器。