ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
假设直流母线调节环路提供基准电源。然后将基准电源除以线电压 RMS 的平方,可得出电导率,再乘以线电压,以给出瞬时电流命令。
通过围绕运行点对方程式 9 进行线性化来形成直流母线调节环路的小信号模型。
对于阻性负载,总线电压与电流相关,如方程式 10 所示:
可以画出直流电压调节环路控制模型,如图 3-7 所示。施加了额外的 Vbus 前馈,以使控制环路独立于总线电压。因此,总线控制的受控体模型可以写成方程式 11:
图 3-7 直流电压环路控制模型借助图 3-7,为该电压环路设计了一个比例积分器 (PI) 补偿器。该环路的带宽保持在较低水平,因为它在稳态下与 THD 相冲突。