ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
图 5-14 闭合电压环路的 SFRA 开环图(Vprim 400V,Vsec 300V,功率 1.972kW,Fsw 500kHz)频率响应数据也保存在工程文件夹的 SFRA 数据文件夹下,并根据 SFRA 运行的时间添加时间戳。SFRA 可以在不同的频率设定点条件下运行来涵盖系统的工作范围。在下一个实验中将使用这些测量图来设计补偿器;因此,请记住该时间戳,或者将 SFRA.csv 文件重命名一个合适的名称以便于识别。
在不同的频率点重复分析,在不同的频率点受控体增益将会不同,有关在 333kHz 测量的增益,请参阅图 5-15,有关在 680kHz 测量的增益,请参阅图 5-16。因此,需要选择一个在转换器的整个频率范围内都保持稳定的补偿器。所有运行都将保存在 CSV 文件中,然后可以导入到补偿设计器中以检查整个工作范围内的稳定性。
图 5-15 闭合电压环路的 SFRA 开环图(Vprim 400V,Vsec 320V,功率 2.174kW,Fsw 333kHz)
图 5-16 闭合电压环路的 SFRA 开环图(Vprim 400V,Vsec 293V,功率 1.828kW,Fsw 680kHz)