ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
LLC 转换器由于能够在初级侧实现 ZVS 和在次级侧实现 ZCS 而广受欢迎。图 2-2 展示了一个典型的 LLC 串联谐振转换器 (SRC)。该转换器的初级侧为半桥;因此,从伏秒角度来看,变压器利用率为一半。此外,与使用全桥结构时相比,开关的额定电流是所需额定电流的两倍。
图 2-2 LLC 半桥 SRC尽管出于成本原因,半桥 LLC SRC 在较低功耗方面很有吸引力,但高功率和高密度应用仍需要使用全桥 LLC SRC,原因如下:
图 2-3 全桥 LLC 转换器如图 2-3 所示,全桥 LLC 转换器属于广泛的双有源电桥 (DAB) 转换器类别。在 DAB 转换器下,转换器可根据型号或操作进行分类:
谐振 DAB 转换器之所以备受关注,是因为此类转换器可实现高效率、高功率和高密度。CLLLC 具有对称谐振回路,能够双向运行。使用 LLC 结构进行双向使用的问题在于,当在反向功率流模式下运行时,开关频率取决于变压器绕组电容和漏电感。这对功率级增益和开关频率几乎没有控制,或者完全没有控制。因此,优先考虑使用 CLLLC 类型的结构,因为该结构可以更好地控制开关频率并为增益提供更高的自由度。