ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
C2000 MCU 在初级侧进行偏置;因此,通过连接到电路板接地端的电阻分压器来检测初级电压。由于使用了过采样,电压跟随器布局中的运算放大器用于缓冲 ADC 的信号,如图 2-8 所示。缓冲器有助于降低 ADC 看到的阻抗,因此可以使用更快的采样速率。否则,采样将受到电阻分压器电阻时间常数的限制,该时间常数通常很高,因此只能进行慢速采样。