ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
电感器在影响系统效率、电流纹波和整体尺寸方面发挥着重要作用。电感器始终在效率和功率密度之间保持平衡。根据输入电压、输出电压和最坏情况下的纹波来计算电感值。
可以使用以下公式来计算占空比:
电感器电流纹波的计算可分为三个阶段:
在最坏的情况下,公式变为:
该设计的目标是在最大输入功率和最大交流电流下实现 10% 的电流纹波:
其中,
因此,在 12A RMS 电流下,电感的计算结果为 126µH。