图 3-4 展示了 TIDM-02013 参考设计的系统方框图,其中包含以下元件。
- 电源开关 G1-G4 是高频 GaN MOSFET,每个半桥桥臂之间存在 180° 相移。G5 和 G6 形成低频(40 至 60Hz)同步整流器桥,几乎没有开关损耗;这两种器件需要具有低导通损耗特性。
- TMS320F280039C C2000 实时微控制器充当控制器,具有所有电压和电流传感器输入,为 G1-G6 生成正确的 PWM 信号。该控制器还从栅极驱动器板读取任何故障信号,并在发生故障时关闭系统。在启动期间或故障清除时,会使用复位功能。
- 霍尔传感器用于检测总输入电流和每个通道的电流。分压器用于检测输入线电压和中性点电压以及输出直流总线电压。