ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
请勿在无人照看的情况下使该器件通电。
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免受伤或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式设备。TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该设计或与该设计相连的元件。
表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在运行过程中或运行刚结束时,用户不得触摸电路板。