ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。
TMS320F28003x (F28003x) 是一个功能强大的 32 位浮点微控制器单元 (MCU),可让设计人员在单个器件上集成关键的控制外设、差分模拟和非易失性存储器。
CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸下。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。
F28003x MCU 上集成了高性能模拟块,以进一步支持系统整合。三个独立的 12 位 ADC 可准确、高效地管理多个模拟信号,从而最终提高系统吞吐量。四个模拟比较器模块可以针对跳闸情况对输入电压电平进行持续监控。
TMS320C2000™ 器件包含出色的控制外设,具有与频率无关的增强型脉宽调制器/高分辨率脉宽调制器 (ePWM/HRPWM) 和增强型捕获 (eCAP) 模块,可以对系统进行出色的控制。内置的 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 允许在隔离层上无缝集成过采样 Σ-Δ 调制器。
通过各种业界通用通信端口 [例如串行外设接口 (SPI)、串行通信接口 (SCI)、集成电路总线 (I2C) 和控制器局域网 (CAN)] 支持连接,并提供了多个多路复用选项,可在各种应用中实现出色的信号布局。C2000™ 平台新增了完全符合标准的电源管理总线 (PMBus)。此外,快速串行接口 (FSI) 率先在业内实现了高速可靠的通信,补充了嵌入该器件的各种外设的功能。
专门实现的器件型号 TMS320F28003xC 允许访问可配置逻辑块 (CLB) 以支持额外连接功能。有关更多信息,请参阅 TMS320F28003x 微控制器数据手册中的“器件比较”表。
嵌入式实时分析和诊断 (ERAD) 模块通过提供用于分析的附加硬件断点和计数器来增强器件的调试和系统分析功能。
以下是该设计突显的 C2000 MCU 功能子集,用于实现高频 CLLLC 拓扑控制: