ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
从软件的角度来看,该实验选项主要作为针对 PWM 的重点测试提供,以便其可以独立于参考设计的硬件连接运行。在该实验中,用户可以在 C2000 控制卡或 LaunchPad 上运行代码来观察 PWM 波形。
用于加载和运行的步骤与节 5.2.2.2类似。
如果预计 PWM 驱动器不会发生任何变化,则可以轻松跳过该实验,用户可以直接转到实验 2。因此,未记录该实验过程,因为该实验过程主要用于 PWM 驱动器开发和调试。