ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
在以谐振频率或接近谐振频率运行时,谐振转换器通常具有最高的效率。由于这是双向电池充电器,因此该设计需要涵盖一定范围的输出电压。这意味着在选择 n 时应使转换器在尽可能低的电流下运行,从而帮助降低 I2R 损耗。根据该设计概念,在需要提供全功率的最低输出电压下将出现最高输出电流。此时我们将设置 n,使转换器以尽可能接近谐振的方式运行。在此设计中,可以计算出其匝数比为 1.1:1。这样可以实现最低的损耗,同时仍支持宽输出电压范围。