ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
图 5-25 闭合电流环路的 SFRA 开环图(Vprim 400V,Vsec 300V,功率 1.972kW,实验 4)频率响应数据也保存在工程文件夹的 SFRA 数据文件夹下,并根据 SFRA 运行的时间添加时间戳。
数据与设计的补偿器非常匹配,但预期偏差是合理的,因为开环测量很容易出现误差,这是由于小信号注入可能会导致转换器的直流点漂移。
在不同的电流设定点测试 SFRA,确保周期未被钳制,以验证系统在可运行范围内是否稳定。
或使用 Target → Halt 来暂停处理器。然后点击
,使 MCU 退出实时模式。最后,将 MCU 复位 (
)。
(“Target”→“Terminate all”),关闭 CCS 调试会话。